Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 160 kg (21335-15)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 160 kg (21335-15)
· Bloccaggio in chiusura

· Sganciamento rapido frontale

· Adatto per il montaggio in piano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21335-15-0305
21335-15-0356
21335-15-0407
21335-15-0457
21335-15-0508
21335-15-0559
21335-15-0610
21335-15-0660
21335-15-0711
21335-15-0762
21335-15-0813
21335-15-0864
21335-15-0914
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Caricamento per coppia
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)

94.72 €

1 4 giorni 304.8304.8140--184.2200.2241.3-------179.4198.5

102.70 €

1 4 giorni 355.6355.6140--235251292.1-------230.2249.3

110.77 €

1 4 giorni 406.4406.4150--285.8301.8342.9108----236.6262281300.1

118.57 €

1 4 giorni 457.2457.2150--336.6352.6393.7108----287.4312.8331.8350.9

126.70 €

1 4 giorni 508508160--387.4403.4444.5108171.5---338.2363.6382.6401.7

134.84 €

1 4 giorni 558.8558.8160--438.2454.2495.3108171.5--328.7389414.4433.4452.5

142.97 €

1 4 giorni 609.6609.6160--489505546.1108171.5--379.5439.8465.2484.2503.3

149.73 €

1 4 giorni 660.4660.4160--539.8555.8596.9108171.5--430.3490.6516535554.1

158.88 €

1 4 giorni 711.2711.2160--590.6606.6647.7108171.5--481.1541.4566.8585.8604.9

168.18 €

1 4 giorni 762762160203.2469.9641.4657.4698.5108171.5--531.9592.2617.6636.6655.7

174.93 €

1 4 giorni 812.8812.8160203.2520.7692.2708.2749.3108171.5--582.7643688.4687.4706.5

182.59 €

1 4 giorni 863.6863.6160203.2571.5743759800.1108171.5349.3-633.5693.8719.2738.2757.3

328.72 €

1 4 giorni 914.4914.4160203.2622.3793.8809.8850.9108171.5349.3501.7684.3744.6770789808.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 70.8
Larghezza W(mm) 19.1 Corpo con finitura superficiale Passivato Tipo assemblato Attacco laterale
A(mm) 31.8

Supporto tecnico