Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 70 kg (21334-80)

Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 70 kg (21334-80)
· Bloccaggio in apertura

· Sganciamento rapido frontale

· Adatto per il montaggio in piano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-80-0305
21334-80-0356
21334-80-0406
21334-80-0457
21334-80-0508
21334-80-0559
21334-80-0610
21334-80-0660
21334-80-0711
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Caricamento per coppia
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)

184.51 €

1 4 giorni 32730570-260.3273---

202.86 €

1 4 giorni 37835668-311.1323.8--298.4

218.25 €

1 4 giorni 42940665250.8361.9374.6--349.2

236.79 €

1 4 giorni 479.545762301.6412.7425.4212.7-400

260.01 €

1 4 giorni 530.550857352.4463.5476.2238.1365.2450.8

291.55 €

1 4 giorni 58155952403.2514.3527263.5415.9501.6

301.86 €

1 4 giorni 63261046454565.1577.8288.9466.7552.4

314.64 €

1 4 giorni 68366041504.8615.9628.6314.3517.7603.2

315.87 €

1 4 giorni 733.571136555.6666.7679.4339.7568.3654

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Altezza h(mm) 35.3 Larghezza W(mm) 19.1
Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Lucido Tipo assemblato Attacco laterale
A(mm) 15.9

Supporto tecnico