Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg (21334-50)

Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg (21334-50)
· Bloccaggio in chiusura

· Adatto per il montaggio in piano

· Funzionamento più semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-50-0300
21334-50-0350
21334-50-0400
21334-50-0450
21334-50-0500
21334-50-0550
21334-50-0600
21334-50-0650
21334-50-0700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)
(kg)
Caricamento coppia (10.000 cicli)
(kg)
A
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)

81.43 €

1 4 giorni 209300606518--22425612816017.5

86.11 €

1 4 giorni 24535057633616019225628816019235.5

90.54 €

1 4 giorni 28240054592216019232035216019221.5

94.35 €

1 4 giorni 320450505782242563844162242567.5

98.57 €

1 4 giorni 35750047532622425641644822425625.5

102.96 €

1 4 giorni 39455045501228832048051228832011.5

107.13 €

1 4 giorni 43260043463028832051254428832029.5

111.09 €

1 4 giorni 46965041431635238457660835238415.5

115.26 €

1 4 giorni 50670040423435238460864035238433.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Altezza h(mm) 35.34 Larghezza W(mm) 9.5
Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Lucido Tipo assemblato Attacco laterale
A1(mm) 32

Supporto tecnico