Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg (21334-45)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg (21334-45)
· Bloccaggio in apertura

· Sganciamento rapido frontale

· Adatto per il montaggio in piano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-45-0305
21334-45-0356
21334-45-0406
21334-45-0457
21334-45-0508
21334-45-0559
21334-45-0610
21334-45-0660
21334-45-0711
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Caricamento per coppia
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)

82.66 €

1 4 giorni 201.530565-136.5247.6260.3-215.9254

85.05 €

1 4 giorni 252.535665-187.3298.4311.1-266.7304.8

89.09 €

1 4 giorni 30340660-238.1349.2361.9-317.5355.6

92.71 €

1 4 giorni 32945755200288.9400412.7203.2342.9406.4

96.48 €

1 4 giorni 379.550850225.4339.7450.8463.5228.6393.7457.2

100.26 €

1 4 giorni 40555940250.8390.5501.6514.3254419.1508

104.12 €

1 4 giorni 430.561035276.2441.3552.4565.1279.4444.5558.8

117.60 €

1 4 giorni 481.566030301.6492.1603.2615.9304.8495.3609.6

122.81 €

1 4 giorni 506.571130327542.9654666.7330.2520.7660.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 35.3
Larghezza W(mm) 9.5 Corpo con finitura superficiale Passivato Tipo assemblato Attacco laterale
A(mm) 28.6

Supporto tecnico