Chiusure automatiche in plastica con pulsante, girevole (05596-60) (05596-60-247403)

Chiusure automatiche in plastica con pulsante, girevole (05596-60) 05596-60-247403

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05596-60-247403

Marca: NORELEM

Prezzo: 30.06

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Colore principale: Beige


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05596-60-247403

Codice componente
05596-60-247403
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale

30.06 €

1 4 giorni Beige

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PC/ABS Versione 1 Girevole A(mm) 28
B=larghezza(mm) 40 B1(mm) 26.5 B2(mm) 12
B3(mm) 40 B4(mm) 5.2 B5(mm) 16
D=filettatura(mm) M32x1.5 D1(mm) 32 D2(mm) 7
H=altezza(mm) 47 H1(mm) 47 H2(mm) 17
H3(mm) 3.2 H4(mm) 26 H5(mm) 16
H6(mm) 30.2 H7(mm) 34 L=lunghezza(mm) 39.87
L1(mm) 34.42 L2(mm) 7.2 L3(mm) 15
L4(mm) 18.5 T(mm) 13 T1(mm) 3
Carico operativo massimo(N) 310 Gamma di temperatura(°C) -30 – 60 S = Spessore porta(mm) 1.2-19

Si trova sulla pagina di Chiusure automatiche in plastica con pulsante, girevole (05596-60), il codice articolo è il seguente: 05596-60-247403.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05596-60-247403.

Tipologia prodotto

Codice componente
05596-60-247400
05596-60-247401
05596-60-247402
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore principale

30.06 €

1 4 giorni Nero

45.26 €

1 4 giorni Cromato

30.06 €

1 4 giorni Bianco

Supporto tecnico