Chiusure automatiche in plastica con impugnatura, a incastro (05596-40)

Chiusure automatiche in plastica con impugnatura, a incastro (05596-40)
· Comando semplice

· Per spessore battente porta tra 0,6 - 1 mm

· Per requisiti di spazio limitato

· Montaggio rapido e semplice senza attrezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05596-40-211060
05596-40-215090
05596-40-222160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Forma-Tipo B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1 = superficie totale di tenuta
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Carico operativo massimo
(N)
S = Spessore porta
(mm)

4.89 €

1 4 giorni ATipo piccolo64.411.62.21.36.14.5715.912.7558.334.8250.6

3.97 €

1 4 giorni BIntermedio9.57.815.52.652.19.18.222.519.056.312.76.4900.8

4.53 €

1 4 giorni CTipo grande16.51423.14.52.613.614.3363010.322.29.51301

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PC/ABS Materiale dei componenti Acciaio inossidabile Colore principale Nero
Versione 1 A scatto R(mm) Max. 0,1 Gamma di temperatura(°C) Da -40 a 60

Supporto tecnico