Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05593-1186 |
05593-2186 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Attuazione | D=diametro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.26 € | 1 | 4 giorni | A | Impugnatura a T | 28 | ||
65.84 € | 1 | 4 giorni | B | Impugnatura a T con serratura | 32 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4301 | H=altezza(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
S=spessore massimo della parete(mm) | 8 | SW=larghezza chiave(mm) | 27 |
Configura
Proprietà di base
Forma
Attuazione
D=diametro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali