Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05593-01-1186 |
05593-01-2186 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Attuazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.22 € | 1 | 4 giorni | A | Impugnatura a T | ||
102.51 € | 1 | 4 giorni | B | Impugnatura a T con serratura |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4401 | D=diametro(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 18 | S=spessore massimo della parete(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Forma
Attuazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali