Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05593-04-1188
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4404 | Materiale dei componenti | Silicone |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | Blu | D=diametro(mm) | 30 | H=altezza(mm) | 18 |
H1=altezza impugnatura(mm) | 40 | H3(mm) | 3 | L1=lunghezza impugnatura(mm) | 100 |
S=spessore massimo della parete(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di Serratura girevole Hygienic DESIGN con impugnatura a T (05593-04), il codice articolo è il seguente: 05593-04-1188.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05593-04-1188.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali