Piedini ad altezza regolabile (27841) (27841-3004)

Piedini ad altezza regolabile (27841) 27841-3004

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27841-3004

Marca: NORELEM

Prezzo: 9.40

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro piastra: 30 mm

Altezza corpo principale H: 35-50 mm

A: 30 mm

B: 20.5 mm

D2 (per vite a testa svasata): M4


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27841-3004

Codice componente
27841-3004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D2 (per vite a testa svasata) H1=altezza totale
(mm)
SW1
(mm)

9.40 €

1 4 giorni 3035-503020.5M435-5022

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Materiale corpo Termoplastica Carico massimo(kN) 1.5
Materiale dei componenti Acciaio

Si trova sulla pagina di Piedini ad altezza regolabile (27841), il codice articolo è il seguente: 27841-3004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27841-3004.

Tipologia prodotto

Codice componente
27841-4006
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D2 (per vite a testa svasata) H1=altezza totale
(mm)
SW1
(mm)

10.35 €

1 4 giorni 4045-654028M645-6530

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico