Codice articolo del costruttore: 27806-110
Marca: NORELEM
Prezzo: 15.61 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo: Acciaio
D=diametro piastra: 32 mm
Carico massimo: 0.212 kN
Altezza corpo principale H: 30 mm
D1=filo (M): 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27806-110
Codice componente
|
---|
27806-110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | Altezza corpo principale H (mm) | D1=filo (M) (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 32 | 0.212 | 30 | 10 | 30.5 | 22 | 5 | 17 | 10 |
Loading...
Tipo | Base di livellamento | H3 (di 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)(mm) | 8 / 6.8 / 5.9 |
---|
Si trova sulla pagina di Supporti piani con sistema di ammortizzazione (27806), il codice articolo è il seguente: 27806-110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27806-110.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
D=diametro piastra(mm)
Carico massimo(kN)
Altezza corpo principale H(mm)
D1=filo (M)(mm)
D3(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
27806-112 |
27806-116 |
27806-120 |
27806-310 |
27806-312 |
27806-316 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | Altezza corpo principale H (mm) | D1=filo (M) (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | 0.212 | 34 | 12 | 30.5 | 26 | 6 | 19 | 12 | ||
21.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 50 | 0.435 | 40 | 16 | 40.5 | 32 | 7 | 24 | 14 | ||
27.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 60 | 0.705 | 50 | 20 | 50 | 42 | 8 | 30 | 18 | ||
18.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 32 | 0.212 | 30 | 10 | 30.5 | 22 | 5 | 17 | 10 | ||
20.76 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 0.212 | 34 | 12 | 30.5 | 26 | 6 | 19 | 12 | ||
24.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 50 | 0.435 | 40 | 16 | 40.5 | 32 | 7 | 24 | 14 |