Piedini di regolazione senza foro (27798) (27798-03008X016)

Piedini di regolazione senza foro (27798) 27798-03008X016

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27798-03008X016

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.90

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro piastra: 30 mm

Carico massimo: 2.5 kN

L=lunghezza della filettatura: 16 mm

Altezza corpo principale H: 11 mm

D1=filo (M): 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27798-03008X016

Codice componente
27798-03008X016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
SW
(mm)

0.90 €

1 4 giorni 302.5161182713

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Materiale corpo Acciaio

Si trova sulla pagina di Piedini di regolazione senza foro (27798), il codice articolo è il seguente: 27798-03008X016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27798-03008X016.

Tipologia prodotto

Codice componente
27798-03008X020
27798-03008X030
27798-03008X040
27798-03008X050
27798-03010X016
27798-03010X020
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
SW
(mm)

0.91 €

1 4 giorni 302.5201183113

0.95 €

1 4 giorni 302.5301184113

1.01 €

1 4 giorni 302.5401185113

1.08 €

1 4 giorni 302.5501186113

1.01 €

1 4 giorni 303.51612.51028.517

1.06 €

1 4 giorni 303.52012.51032.517

Supporto tecnico