Piedini di appoggio esagonale (27796) (27796-2006X020)

Piedini di appoggio esagonale (27796) 27796-2006X020

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27796-2006X020

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Carico massimo: 1.5 kN

L=lunghezza della filettatura: 20 mm

Altezza corpo principale H: 7 mm

D1=filo (M): 6 mm

H1=altezza totale: 27 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27796-2006X020

Codice componente
27796-2006X020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

0.46 €

1 4 giorni 1.520762720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Materiale corpo Polietilene Materiale dei componenti Acciaio

Si trova sulla pagina di Piedini di appoggio esagonale (27796), il codice articolo è il seguente: 27796-2006X020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27796-2006X020.

Tipologia prodotto

Codice componente
27796-2006X030
27796-2006X040
27796-2006X050
27796-2008X020
27796-2008X030
27796-2008X040
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

0.47 €

1 4 giorni 1.530763720

0.48 €

1 4 giorni 1.540764720

0.52 €

1 4 giorni 1.550765720

0.48 €

1 4 giorni 320782720

0.51 €

1 4 giorni 330783720

0.52 €

1 4 giorni 340784720

Supporto tecnico