Codice articolo del costruttore: 27794-3006X020
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro piastra: 30 mm
Carico massimo: 3 kN
L=lunghezza della filettatura: 20 mm
D1=filo (M): 6 mm
H1=altezza totale: 31 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27794-3006X020
Codice componente
|
---|
27794-3006X020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | L=lunghezza della filettatura (mm) | D1=filo (M) (mm) | H1=altezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 20 | 6 | 31 |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Materiale corpo | Poliammide | Altezza corpo principale H(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio |
Si trova sulla pagina di Piedini di appoggio rotondi (27794), il codice articolo è il seguente: 27794-3006X020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27794-3006X020.
Configura
Proprietà di base
D=diametro piastra(mm)
Carico massimo(kN)
L=lunghezza della filettatura(mm)
D1=filo (M)(mm)
H1=altezza totale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
27794-3006X030 |
27794-3008X016 |
27794-3008X020 |
27794-3008X025 |
27794-3008X030 |
27794-3008X040 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | L=lunghezza della filettatura (mm) | D1=filo (M) (mm) | H1=altezza totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 30 | 6 | 41 | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 16 | 8 | 27 | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 20 | 8 | 31 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 25 | 8 | 36 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 30 | 8 | 41 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 40 | 8 | 51 |