Piedini articolati acciaio, Forma B (27792) (27792-105012X25)

Piedini articolati acciaio, Forma B (27792) 27792-105012X25

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27792-105012X25

Marca: NORELEM

Prezzo: 12.48

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro piastra: 50 mm

Carico massimo: 15 kN

L=lunghezza della filettatura: 25 mm

Altezza corpo principale H: 16 mm

D1=filo (M): 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27792-105012X25

Codice componente
27792-105012X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)

12.48 €

1 4 giorni 5015251612562814

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base di livellamento Materiale corpo Acciaio Materiale dei componenti Gomma
Forma B S(mm) 3

Si trova sulla pagina di Piedini articolati acciaio, Forma B (27792), il codice articolo è il seguente: 27792-105012X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27792-105012X25.

Tipologia prodotto

Codice componente
27792-105010X50
27792-105010X75
27792-105012X100
27792-105012X50
27792-105012X75
27792-105014X100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)

13.28 €

1 4 giorni 5015501610812814

13.68 €

1 4 giorni 50157516101062814

14.24 €

1 4 giorni 501510016121312814

13.30 €

1 4 giorni 5015501612812814

13.74 €

1 4 giorni 50157516121062814

14.27 €

1 4 giorni 501510016141312814

Supporto tecnico