Piedini articolati acciaio, Forma A (27792) (27792-005010X25)

Piedini articolati acciaio, Forma A (27792) 27792-005010X25

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27792-005010X25

Marca: NORELEM

Prezzo: 11.85

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro piastra: 50 mm

Carico massimo: 15 kN

L=lunghezza della filettatura: 25 mm

Altezza corpo principale H: 16 mm

D1=filo (M): 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27792-005010X25

Codice componente
27792-005010X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)

11.85 €

1 4 giorni 5015251610532814

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base di livellamento Materiale corpo Acciaio Forma A

Si trova sulla pagina di Piedini articolati acciaio, Forma A (27792), il codice articolo è il seguente: 27792-005010X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27792-005010X25.

Tipologia prodotto

Codice componente
27792-005010X100
27792-005010X125
27792-005010X50
27792-005010X75
27792-005012X100
27792-005012X125
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)

13.61 €

1 4 giorni 501510016101282814

13.86 €

1 4 giorni 501512516101532814

12.70 €

1 4 giorni 5015501610782814

13.10 €

1 4 giorni 50157516101032814

13.66 €

1 4 giorni 501510016121282814

13.88 €

1 4 giorni 501512516121532814

Supporto tecnico