Piedini di appoggio in Hygienic DESIGN, Forma B (27791-05)

Piedini di appoggio in Hygienic DESIGN, Forma B (27791-05)
· Indicato per gli ambienti igienici

· Campi di utilizzo: industria alimentare, birrifici, caseifici, industria delle bevande e industria farmaceutica

· Finitura superficiale di alta qualità

· Certificato 3-A

· Angolo di inclinazione 15°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27791-05-206012X140
27791-05-206012X190
27791-05-206016X140
27791-05-206016X190
27791-05-208016X140
27791-05-208016X190
27791-05-208020X140
27791-05-208020X190
27791-05-208024X140
27791-05-208024X190
27791-05-210016X140
27791-05-210016X190
27791-05-210020X140
27791-05-210020X190
27791-05-210024X140
27791-05-210024X190
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Altezza corpo principale H
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
A
(mm)
D2
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

93.25 €

1 4 giorni 6079231245241915111260451401320100.4740

111.60 €

1 4 giorni 60104231245242415113785701901320100.6185

93.25 €

1 4 giorni 6079231645241915111260451401320100.5210

111.81 €

1 4 giorni 60104231645242415113785701901320100.6355

95.76 €

1 4 giorni 807925165424193531146045140132020-0.6699

114.07 €

1 4 giorni 8010425165424243531398570190132020-0.7827

100.34 €

1 4 giorni 807925205430193531146045140172620-0.8605

115.08 €

1 4 giorni 8010425205430243531398570190172620-1.0410

108.69 €

1 4 giorni 807925245435193531146045140203020-1.0590

122.65 €

1 4 giorni 8010425245435243531398570190203020-1.3140

101.36 €

1 4 giorni 1007928166924196561176045140132025-0.8212

119.66 €

1 4 giorni 10010428166924246561428570190132025-0.9381

105.92 €

1 4 giorni 1007928206930196561176045140172625-1.0100

120.68 €

1 4 giorni 10010428206930246561428570190172625-1.1930

114.29 €

1 4 giorni 1007928246935196561176045140203025-1.2130

128.20 €

1 4 giorni 10010428246935246561428570190203025-1.4650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Materiale corpo Acciaio inox Codice acciaio 1.4301
Forma B Forma-Tipo Foro di fissaggio Denominazione Piedino regolabile
Versione 1 Per ambienti igienici RoHS

Supporto tecnico