Codice articolo del costruttore: 27791-05-106012X190
Marca: NORELEM
Prezzo: 106.33 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro piastra: 60 mm
L=lunghezza della filettatura: 104 mm
Altezza corpo principale H: 23 mm
D1=filo (M): 12 mm
D2: 24 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27791-05-106012X190
Codice componente
|
---|
27791-05-106012X190 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro piastra (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Altezza corpo principale H (mm) | D1=filo (M) (mm) | D2 (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.33 € | 1 | 4 giorni | 60 | 104 | 23 | 12 | 24 | 241 | 51 | 137 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 | Sì | 0.5408 |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Materiale corpo | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4301 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Denominazione | Piedino regolabile | Versione 1 | Per ambienti igienici |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Piedini di appoggio in Hygienic DESIGN, Forma A (27791-05), il codice articolo è il seguente: 27791-05-106012X190.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27791-05-106012X190.
Configura
Proprietà di base
D=diametro piastra(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Altezza corpo principale H(mm)
D1=filo (M)(mm)
D2(mm)
H1=altezza totale(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
27791-05-106012X140 |
27791-05-106016X140 |
27791-05-106016X190 |
27791-05-108016X140 |
27791-05-108016X190 |
27791-05-108020X140 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro piastra (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Altezza corpo principale H (mm) | D1=filo (M) (mm) | D2 (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.96 € | 1 | 4 giorni | 60 | 79 | 23 | 12 | 24 | 191 | 51 | 112 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 | Sì | 0.4619 | ||
87.96 € | 1 | 4 giorni | 60 | 79 | 23 | 16 | 24 | 191 | 51 | 112 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 | Sì | 0.4869 | ||
106.55 € | 1 | 4 giorni | 60 | 104 | 23 | 16 | 24 | 241 | 51 | 137 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 | Sì | 0.6038 | ||
91.38 € | 1 | 4 giorni | 80 | 79 | 25 | 16 | 24 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 20 | - | 0.6236 | ||
109.70 € | 1 | 4 giorni | 80 | 104 | 25 | 16 | 24 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 20 | - | 0.7411 | ||
95.98 € | 1 | 4 giorni | 80 | 79 | 25 | 20 | 30 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 20 | - | 0.8129 |