Codice articolo del costruttore: 27790-4106010X50
Marca: NORELEM
Prezzo: 16.92 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo: Acciaio
L=lunghezza della filettatura: 50 mm
D1=filo (M): 10 mm
H1=altezza totale: 82 mm
H2: 32 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27790-4106010X50
Codice componente
|
---|
27790-4106010X50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | L=lunghezza della filettatura (mm) | D1=filo (M) (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 50 | 10 | 82 | 32 | 14 | 5 |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | D=diametro piastra(mm) | 60 | Carico massimo(kN) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza corpo principale H(mm) | 22 | Materiale dei componenti | Gomma | Forma | D |
A(mm) | 45 |
Si trova sulla pagina di Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox Forma D (27790), il codice articolo è il seguente: 27790-4106010X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27790-4106010X50.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
L=lunghezza della filettatura(mm)
D1=filo (M)(mm)
H1=altezza totale(mm)
H2(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
27790-4106012X100 |
27790-4106012X50 |
27790-4106016X100 |
27790-4106016X150 |
27790-4106016X200 |
27790-4106016X75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | L=lunghezza della filettatura (mm) | D1=filo (M) (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 100 | 12 | 132 | 32 | 14 | 6 | ||
16.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 50 | 12 | 82 | 32 | 14 | 6 | ||
19.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 100 | 16 | 133 | 33 | 16 | 8 | ||
21.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 150 | 16 | 183 | 33 | 16 | 8 | ||
22.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 200 | 16 | 233 | 33 | 16 | 8 | ||
19.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 75 | 16 | 108 | 33 | 16 | 8 |