Piedini articolati, Forma G (07144) (07144-410)

Piedini articolati, Forma G (07144) 07144-410

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07144-410

Marca: NORELEM

Prezzo: 32.65

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro piastra: 32 mm

Carico massimo: 12 kN

Altezza corpo principale H: 25 mm

D1=filo (M): 10 mm

H2: 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07144-410

Codice componente
07144-410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
Altezza corpo principale H
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

32.65 €

1 4 giorni 3212251051710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base di livellamento Materiale corpo Acciaio Materiale dei componenti Acciaio
Forma G

Si trova sulla pagina di Piedini articolati, Forma G (07144), il codice articolo è il seguente: 07144-410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07144-410.

Tipologia prodotto

Codice componente
07144-412
07144-416
07144-420
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
Altezza corpo principale H
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

25.23 €

1 4 giorni 4017291261912

37.80 €

1 4 giorni 5020351672414

45.04 €

1 4 giorni 6024452083018

Supporto tecnico