Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L (05594)

Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L (05594)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando

· Ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento

· Montabile preassemblato, inseribile a destra o a sinistra

· Acciaio inox 1.4301, 1.4305

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05594-1186

Codice componente
05594-1186
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.49 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Attuazione Impugnatura a L H=altezza(mm) 18
S=spessore massimo della parete(mm) 8 SW=larghezza chiave(mm) 27

Si trova sulla pagina di Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L (05594), il codice articolo è il seguente: 05594-1186.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05594-1186.

Supporto tecnico