Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo (05566-03) (05566-03-1718)

Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo (05566-03) 05566-03-1718

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05566-03-1718

Marca: NORELEM

Prezzo: 28.70

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Attuazione: Quadrato 7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05566-03-1718

Codice componente
05566-03-1718
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attuazione

28.70 €

1 4 giorni Quadrato 7 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4401
Materiale dei componenti Acciaio inox D=diametro(mm) 28 H=altezza(mm) 18
S=spessore massimo della parete(mm) 8

Si trova sulla pagina di Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo (05566-03), il codice articolo è il seguente: 05566-03-1718.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05566-03-1718.

Tipologia prodotto

Codice componente
05566-03-0018
05566-03-1818
05566-03-4318
05566-03-4518
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Attuazione

31.53 €

1 4 giorni Presa

28.70 €

1 4 giorni Quadrato 8 mm

29.93 €

1 4 giorni Doppia ansa 3 mm

30.21 €

1 4 giorni Doppia ansa 5 mm

Supporto tecnico