Codice articolo del costruttore: 05587-18186
Marca: NORELEM
Prezzo: 21.62 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Attuazione: Quadrato 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05587-18186
Tipo | Serratura (Incorporata) | Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | H=altezza(mm) | 18 | S=spessore massimo della parete(mm) | 8 |
SW=larghezza chiave(mm) | 27 |
Si trova sulla pagina di Serratura girevole in acciaio inox (05587), il codice articolo è il seguente: 05587-18186.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05587-18186.
Configura
Proprietà di base
Attuazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05587-20186 |
05587-40186 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Attuazione |
---|---|---|---|---|---|
21.62 € | 1 | 4 giorni | Fessura | ||
21.62 € | 1 | 4 giorni | Doppia ansa 5 mm |