Chiave a tubo per serratura girevole (05586-04)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05586-04-113

Codice componente
05586-04-113
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.43 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave Materiale principale Zinco Colore principale Blu
Attuazione Doppio piede SW=larghezza chiave(mm) 13

Si trova sulla pagina di Chiave a tubo per serratura girevole (05586-04), il codice articolo è il seguente: 05586-04-113.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05586-04-113.

Supporto tecnico