Piedini articolati (02110)

Piedini articolati (02110)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Modello: brunito

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02110-05
02110-06
02110-08
02110-10
02110-12
02110-16
02110-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Carico massimo
(kN)

14.84 €

1 4 giorni 13M516.56.54101.62

15.17 €

1 4 giorni 13M616.58.54102.33

15.25 €

1 4 giorni 16M82194134.15

17.90 €

1 4 giorni 19M1023104176.48

21.54 €

1 4 giorni 22M1225.5124.7198.32

26.79 €

1 4 giorni 25M1629.51452413.94

32.24 €

1 4 giorni 32M2036188.53021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Ossidato nero Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Supporto tecnico