Mandrini pressori (07143)

Mandrini pressori (07143)
· Mandrino filettato con volantino a lobi montato

· Montaggio semplice

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07143-06053
07143-08064
07143-10070
07143-12086
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza
(mm)

4.15 €

1 4 giorni M615321420102.57.653.8

5.70 €

1 4 giorni M818401825133.5964.6

6.90 €

1 4 giorni M10215022321741170.1

9.16 €

1 4 giorni M12256326402151386

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico