Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado (27708)

Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado (27708)
· Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione

· Posizionamento esatto in caso di montaggio di superfici inclinate

· Angolo di inclinazione fino a 4°

· Controdado per bloccare un'impostazione data

· Ampio campo di regolazione da 15 mm a 39 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27708-1006
27708-10061
27708-1406
27708-1408
27708-14061
27708-14081
27708-1410
27708-14101
27708-1810
27708-18101
27708-1812
27708-1816
27708-18121
27708-18161
27708-2316
27708-23161
27708-2320
27708-23201
27708-2324
27708-23241
27708-2920
27708-29201
27708-2924
27708-29241
27708-2930
27708-29301
27708-3924
27708-39241
27708-3930
27708-39301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale B
(mm)
D=diametro interno
(mm)
D1
(mm)
D2=diametro esterno
(mm)
F
(kN)
per vite H massimo
(mm)
H minimo
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

90.13 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio56.6M15x12540M6504024

100.26 €

1 4 giorni Acciaio inox56.6M15x12527.1M6504024

99.86 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio66.6M20x13265M6634924

99.86 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio69M20x13265M8634924

112.77 €

1 4 giorni Acciaio inox66.6M20x13243.4M6634924

112.77 €

1 4 giorni Acciaio inox69M20x13243.4M8634924

99.86 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio611M20x13265M10634924

109.60 €

1 4 giorni Acciaio inox611M20x13243.4M10634924

112.03 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio711M30x1.545120M10796125

125.30 €

1 4 giorni Acciaio inox711M30x1.54584M10796125

112.03 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio713.5M30x1.545120M12796125

112.03 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio717.5M30x1.545120M16796125

125.30 €

1 4 giorni Acciaio inox713.5M30x1.54584M12796125

125.30 €

1 4 giorni Acciaio inox717.5M30x1.54584M16796125

137.82 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio917.5M40x1.558210M16102792.56

164.98 €

1 4 giorni Acciaio inox917.5M40x1.558148M16102792.56

137.82 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio922M40x1.558210M20102792.56

164.98 €

1 4 giorni Acciaio inox922M40x1.558148M20102792.56

137.82 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio926M40x1.558210M24102792.56

164.98 €

1 4 giorni Acciaio inox926M40x1.558148M24102792.56

182.93 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1122M50x1.570330M20123942.56

258.54 €

1 4 giorni Acciaio inox1122M50x1.570225M20123942.56

182.93 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1126M50x1.570330M24123942.56

258.54 €

1 4 giorni Acciaio inox1126M50x1.570225M24123942.56

182.93 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1133M50x1.570330M30123942.56

258.54 €

1 4 giorni Acciaio inox1133M50x1.570225M30123942.56

250.59 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1126M60x280495M2414410537

357.10 €

1 4 giorni Acciaio inox1126M60x280323M2414410537

250.59 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1133M60x280495M3014410537

357.10 €

1 4 giorni Acciaio inox1133M60x280323M3014410537

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

α

Supporto tecnico