Nonio e linee dello zero alluminio, autoadesivi o con fori (21882)

Nonio e linee dello zero alluminio, autoadesivi o con fori (21882)
· Campi di utilizzo: macchine, tavoli da lavoro, banchi da officina

· Lettura priva di riflessi

· Disponibile su richiesta in varie versioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21882-00
21882-0001
21882-01
21882-0101
21882-10
21882-11
21882-1001
21882-1101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Versione 1 N=punto zero S=ridimensionamento L=lunghezza
(mm)

7.29 €

1 4 giorni Tacca di riferimento zeroOrizzontale--30

10.13 €

1 4 giorni Scala di nonioOrizzontaleLato sinistroSuperiore40

7.29 €

1 4 giorni Tacca di riferimento zeroVerticale--30

10.13 €

1 4 giorni Scala di nonioVerticaleSuperioreLato destro40

9.85 €

1 4 giorni Tacca di riferimento zeroOrizzontale--30

9.85 €

1 4 giorni Tacca di riferimento zeroVerticale--30

12.93 €

1 4 giorni Scala di nonioOrizzontaleLato sinistroSuperiore40

12.93 €

1 4 giorni Scala di nonioVerticaleSuperioreLato destro40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale Anodizzato Colore principale Nero
B=larghezza(mm) 15 H=altezza(mm) 2

Supporto tecnico