Chiavistello (03102)

Chiavistello (03102)
· Serve per la chiusura di sportelli e porte

· Semplice montaggio su tutti i profili in alluminio più diffusi

· Materiale di fissaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03102-38038028

Codice componente
03102-38038028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.29 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Pressione finale della forza della molla F2 circa(N) 15 Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N) 5

Si trova sulla pagina di Chiavistello (03102), il codice articolo è il seguente: 03102-38038028.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03102-38038028.

Supporto tecnico