Mandrini filettati per piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox (27828)

Mandrini filettati per piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox (27828)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni mandrino filettato può essere combinato con ciascun piatto

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27828-120661
27828-120662
27828-121001
27828-121002
27828-121251
27828-121252
27828-121501
27828-121502
27828-160661
27828-160662
27828-161001
27828-161002
27828-161251
27828-161252
27828-161501
27828-161502
27828-162001
27828-162002
27828-201001
27828-201002
27828-201251
27828-201252
27828-201501
27828-201502
27828-202001
27828-202002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D1=filettatura L=lunghezza della filettatura
(mm)
Carico massimo
(kN)

5.78 €

1 4 giorni AcciaioM12667.7

10.13 €

1 4 giorni Acciaio inoxM12667.7

6.03 €

1 4 giorni AcciaioM121007.7

10.96 €

1 4 giorni Acciaio inoxM121007.7

6.49 €

1 4 giorni AcciaioM121257.7

12.05 €

1 4 giorni Acciaio inoxM121257.7

6.62 €

1 4 giorni AcciaioM121507.7

12.43 €

1 4 giorni Acciaio inoxM121507.7

7.23 €

1 4 giorni AcciaioM166614.5

12.65 €

1 4 giorni Acciaio inoxM166614.5

7.31 €

1 4 giorni AcciaioM1610014.5

14.24 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1610014.5

8.17 €

1 4 giorni AcciaioM1612514.5

16.02 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1612514.5

8.82 €

1 4 giorni AcciaioM1615014.5

16.64 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1615014.5

10.13 €

1 4 giorni AcciaioM1620014.5

19.79 €

1 4 giorni Acciaio inoxM1620014.5

8.69 €

1 4 giorni AcciaioM2010024.3

16.41 €

1 4 giorni Acciaio inoxM2010024.3

8.69 €

1 4 giorni AcciaioM2012524.3

18.33 €

1 4 giorni Acciaio inoxM2012524.3

9.40 €

1 4 giorni AcciaioM2015024.3

19.79 €

1 4 giorni Acciaio inoxM2015024.3

11.08 €

1 4 giorni AcciaioM2020024.3

23.02 €

1 4 giorni Acciaio inoxM2020024.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

SW(mm) 22

Supporto tecnico