Steli filettati per piedini di appoggio ECO in acciaio o acciaio inox (27832)

Steli filettati per piedini di appoggio ECO in acciaio o acciaio inox (27832)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni mandrino filettato può essere combinato con ciascun piatto

· Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4305

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27832-080251
27832-080252
27832-080401
27832-080402
27832-080501
27832-080502
27832-080701
27832-080702
27832-080801
27832-080802
27832-081001
27832-081002
27832-081201
27832-081202
27832-100251
27832-100252
27832-100401
27832-100402
27832-100501
27832-100502
27832-100701
27832-100702
27832-100801
27832-100802
27832-101001
27832-101002
27832-101201
27832-101202
27832-120251
27832-120252
27832-120401
27832-120402
27832-120501
27832-120502
27832-120701
27832-120702
27832-120801
27832-120802
27832-121001
27832-121002
27832-121201
27832-121202
27832-160501
27832-160502
27832-161001
27832-161002
27832-161501
27832-161502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D1=filettatura L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1=lunghezza
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo
(kN)

1.23 €

1 4 giorni AcciaioM82529.5133.5

2.50 €

1 4 giorni Acciaio inoxM82529.5133.5

1.26 €

1 4 giorni AcciaioM84044.5133.5

2.65 €

1 4 giorni Acciaio inoxM84044.5133.5

1.31 €

1 4 giorni AcciaioM85054.5133.5

2.93 €

1 4 giorni Acciaio inoxM85054.5133.5

1.50 €

1 4 giorni AcciaioM87074.5133.5

3.44 €

1 4 giorni Acciaio inoxM87074.5133.5

1.50 €

1 4 giorni AcciaioM88084.5133.5

3.64 €

1 4 giorni Acciaio inoxM88084.5133.5

1.63 €

1 4 giorni AcciaioM8100104.5133.5

3.88 €

1 4 giorni Acciaio inoxM8100104.5133.5

1.68 €

1 4 giorni AcciaioM8120124.5133.5

4.06 €

1 4 giorni Acciaio inoxM8120124.5133.5

1.34 €

1 4 giorni AcciaioM102530174.7

3.31 €

1 4 giorni Acciaio inoxM102530174.7

1.37 €

1 4 giorni AcciaioM104045174.7

3.44 €

1 4 giorni Acciaio inoxM104045174.7

1.44 €

1 4 giorni AcciaioM105055174.7

3.60 €

1 4 giorni Acciaio inoxM105055174.7

1.57 €

1 4 giorni AcciaioM107075174.7

3.78 €

1 4 giorni Acciaio inoxM107075174.7

1.63 €

1 4 giorni AcciaioM108085174.7

4.06 €

1 4 giorni Acciaio inoxM108085174.7

1.71 €

1 4 giorni AcciaioM10100105174.7

4.22 €

1 4 giorni Acciaio inoxM10100105174.7

1.82 €

1 4 giorni AcciaioM10120125174.7

4.71 €

1 4 giorni Acciaio inoxM10120125174.7

1.37 €

1 4 giorni AcciaioM122531197.7

4.08 €

1 4 giorni Acciaio inoxM122531197.7

1.44 €

1 4 giorni AcciaioM124046197.7

4.32 €

1 4 giorni Acciaio inoxM124046197.7

1.50 €

1 4 giorni AcciaioM125056197.7

4.49 €

1 4 giorni Acciaio inoxM125056197.7

1.68 €

1 4 giorni AcciaioM127076197.7

4.91 €

1 4 giorni Acciaio inoxM127076197.7

1.68 €

1 4 giorni AcciaioM128086197.7

5.06 €

1 4 giorni Acciaio inoxM128086197.7

1.82 €

1 4 giorni AcciaioM12100106197.7

5.34 €

1 4 giorni Acciaio inoxM12100106197.7

2.01 €

1 4 giorni AcciaioM12120126197.7

5.77 €

1 4 giorni Acciaio inoxM12120126197.7

2.98 €

1 4 giorni AcciaioM165058.52414.5

8.06 €

1 4 giorni Acciaio inoxM165058.52414.5

3.06 €

1 4 giorni AcciaioM16100108.52414.5

8.11 €

1 4 giorni Acciaio inoxM16100108.52414.5

4.18 €

1 4 giorni AcciaioM16150158.52414.5

9.62 €

1 4 giorni Acciaio inoxM16150158.52414.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico