Cavetto di tenuta Forma A, con occhiello e capocorda a crimpare (03199)

Cavetto di tenuta Forma A, con occhiello e capocorda a crimpare (03199)
· Rivestimento di plastica

· Impiego flessibile

· Temperatura di esercizio +80° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03199-0150
03199-0200
03199-0300
03199-0500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.77 €

1 4 giorni 1500.0026

3.39 €

1 4 giorni 2000.0029

3.64 €

1 4 giorni 3000.0035

4.13 €

1 4 giorni 5000.0048

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Alluminio
Forma A Denominazione Cavetto di tenuta Versione 1 Con occhiello e capocorda a crimpare
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico