Livelle sferiche con alloggiamento da avvitare, Forma B con flangia di entrata (21800)

Livelle sferiche con alloggiamento da avvitare, Forma B con flangia di entrata (21800)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli

· Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21800-2141030
21800-2171030
21800-2181130
21800-2281430
21800-2341530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3=distanza tra i fori
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)

12.96 €

1 4 giorni 201410171.6101.8

13.69 €

1 4 giorni 251712212102

16.22 €

1 4 giorni 301812242.5113

32.13 €

1 4 giorni 40282034.52.5144

37.80 €

1 4 giorni 503425433155

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ottone Corpo con finitura superficiale Nichelato e lucidato a specchio Materiale dei componenti Poliammide
Forma B Sensibilità 30'

Supporto tecnico