Livelle sferiche alloggiamento con bordo flangiato (21804) (21804-281330)

Livelle sferiche alloggiamento con bordo flangiato (21804) 21804-281330

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21804-281330

Marca: NORELEM

Prezzo: 24.62

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro esterno: 30 mm

D1=diametro esterno: 28 mm

D2: 20 mm

H=altezza: 13 mm

H1: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21804-281330

Codice componente
21804-281330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)

24.62 €

1 4 giorni 3028201310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ottone Corpo con finitura superficiale Nichelato e lucidato a specchio Sensibilità 30'

Si trova sulla pagina di Livelle sferiche alloggiamento con bordo flangiato (21804), il codice articolo è il seguente: 21804-281330.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21804-281330.

Tipologia prodotto

Codice componente
21804-181030
21804-201230
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)

11.66 €

1 4 giorni 201812108

15.54 €

1 4 giorni 252014129

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico