Livelle sferiche con alloggiamento cilindrico, Forma B con perno filettato (21806)

Livelle sferiche con alloggiamento cilindrico, Forma B con perno filettato (21806)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli

· Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C

· Vari perni filettati a scelta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21806-2140730
21806-2181230
21806-2201230
21806-2301530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)

13.30 €

1 4 giorni 1410M47.55

16.64 €

1 4 giorni 1812M6125

19.40 €

1 4 giorni 2014M5128

31.35 €

1 4 giorni 3021M81510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ottone Corpo con finitura superficiale Nichelato e lucidato a specchio Materiale dei componenti Poliammide
Forma B Sensibilità 30'

Supporto tecnico