Corpo della livella sferica (21808)

Corpo della livella sferica (21808)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli

· Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21808-120710
21808-120725
21808-140710
21808-140720
21808-150710
21808-150720
21808-200810
21808-200820
21808-250910
21808-250920
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D1=diametro esterno
(mm)
H=altezza
(mm)
Sensibilità

10.93 €

1 4 giorni Acciaio inox12610'

16.63 €

1 4 giorni Acciaio inox12625'

12.09 €

1 4 giorni Alluminio146.510'

12.09 €

1 4 giorni Alluminio146.520'

12.48 €

1 4 giorni Alluminio156.510'

12.48 €

1 4 giorni Alluminio156.820'

14.74 €

1 4 giorni Alluminio208.510'

14.74 €

1 4 giorni Alluminio208.520'

15.86 €

1 4 giorni Alluminio258.510'

15.86 €

1 4 giorni Alluminio258.520'

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale Anodizzato Colore principale Nero Materiale dei componenti Vetro

Supporto tecnico