Corpo della livella sferica in plastica (21810)

Corpo della livella sferica in plastica (21810)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli

· Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21810-120720
21810-140730
21810-150720
21810-180930
21810-201040
21810-251230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro esterno
(mm)
H=altezza
(mm)
Sensibilità

5.49 €

1 4 giorni 12720'

5.11 €

1 4 giorni 147.730'

5.49 €

1 4 giorni 157.720'

5.64 €

1 4 giorni 189.230'

6.78 €

1 4 giorni 2010.640'

8.68 €

1 4 giorni 2511.530'

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide

Supporto tecnico