Codice articolo del costruttore: 06308-0616055
Marca: NORELEM
Prezzo: 8.32 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura nominale M: M6
Lunghezza maniglia: 54.5 mm
D1=diametro esterno: 16 mm
D4: 10 mm
D6: 14 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06308-0616055
Codice componente
|
---|
06308-0616055 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 1 | 4 giorni | M6 | 54.5 | 16 | 10 | 14 | 11 | 5.5 | 5 | 3 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Profilo strozzato | Materiale maniglia | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Forma | E |
Si trova sulla pagina di Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio (06308), il codice articolo è il seguente: 06308-0616055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06308-0616055.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D4(mm)
D6(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06308-0820067 |
06308-1025083 |
06308-1232105 |
06308-1636117 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.56 € | 1 | 4 giorni | M8 | 67 | 20 | 13 | 18 | 13 | 6 | 6 | 4 | ||
13.87 € | 1 | 4 giorni | M10 | 83 | 25 | 16 | 21 | 13 | 8 | 6.5 | 5 | ||
21.54 € | 1 | 4 giorni | M12 | 105.5 | 32 | 20 | 26 | 16 | 10.5 | 8 | 6 | ||
26.99 € | 1 | 4 giorni | M16 | 117 | 36 | 22 | 29 | 26 | 11 | 9 | 8 |