Codice articolo del costruttore: 06318-0618
Marca: NORELEM
Prezzo: 5.41 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura nominale M: M6
Lunghezza maniglia: 40.5 mm
Materiale dei componenti: Acciaio
Colore dei componenti: Blu-passivato
D1=diametro esterno: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06318-0618
Codice componente
|
---|
06318-0618 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | Materiale dei componenti | Colore dei componenti | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L2 (mm) | Misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.41 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40.5 | Acciaio | Blu-passivato | 18 | 15 | 11 | 16 | 1 |
Loading...
Tipo | Con rotazione | Profilo | Con barretta (Dritta) | Materiale principale | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Nero lucido |
Si trova sulla pagina di Impugnature coniche girevoli (06318), il codice articolo è il seguente: 06318-0618.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06318-0618.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia(mm)
Materiale dei componenti
Colore dei componenti
D1=diametro esterno(mm)
D4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L2(mm)
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06318-0823 |
06318-1028 |
06318-10618 |
06318-10823 |
06318-11028 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | Materiale dei componenti | Colore dei componenti | D1=diametro esterno (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L2 (mm) | Misura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 1 | 4 giorni | M8 | 65.5 | Acciaio | Blu-passivato | 23 | 19 | 13 | 24 | 2 | ||
9.16 € | 1 | 4 giorni | M10 | 90.5 | Acciaio | Blu-passivato | 28 | 22 | 14 | 32 | 3 | ||
11.27 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40.5 | Acciaio inox | Lucido | 18 | 15 | 11 | 16 | 1 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | M8 | 65.5 | Acciaio inox | Lucido | 23 | 19 | 13 | 24 | 2 | ||
12.28 € | 1 | 4 giorni | M10 | 90.5 | Acciaio inox | Lucido | 28 | 22 | 14 | 32 | 3 |