Impugnature coniche con filettatura esterna Forma F (06319)

Impugnature coniche con filettatura esterna Forma F (06319)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Forma F: filettatura esterna

· Diverse dimensioni di filettatura

· lucidatura a specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06319-30618
06319-30823
06319-31028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
Misura

2.88 €

1 4 giorni M6401815161

3.67 €

1 4 giorni M8652319242

5.16 €

1 4 giorni M10902822323

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Con barretta (Conica) Materiale principale Duroplast
Materiale dei componenti Acciaio Colore dei componenti Blu-passivato Forma F
Colore principale Nero lucido L=lunghezza della filettatura(mm) 15

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico