Impugnature a sfera rotanti con filetto interno (06353) (06353-060)

Impugnature a sfera rotanti con filetto interno (06353) 06353-060

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06353-060

Marca: NORELEM

Prezzo: 6.38

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M6

Materiale dei componenti: Acciaio

B: 5 mm

D1=diametro esterno: 25 mm

D2: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06353-060

Codice componente
06353-060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Materiale dei componenti B
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

6.38 €

1 4 giorni M6Acciaio52510822.515512.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Profilo sfera Materiale principale Duroplast

Si trova sulla pagina di Impugnature a sfera rotanti con filetto interno (06353), il codice articolo è il seguente: 06353-060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06353-060.

Tipologia prodotto

Codice componente
06353-080
06353-100
06353-1060
06353-1080
06353-1100
06353-1120
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Materiale dei componenti B
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

7.52 €

1 4 giorni M8Acciaio632131029.519615

8.65 €

1 4 giorni M10Acciaio84016133724819

9.08 €

1 4 giorni M6Acciaio inox52510822.515512.5

10.97 €

1 4 giorni M8Acciaio inox632131029.519615

14.61 €

1 4 giorni M10Acciaio inox84016133724819

18.30 €

1 4 giorni M12Acciaio inox1050201747311221.5

Supporto tecnico