Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale maniglia | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | Corpo con finitura superficiale | D=diametro (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Codice acciaio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 35 | Lucido | 8 | 20 | 9 | 31 | 1.4305 | ||
6.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 50 | Lucido | 8 | 20 | 9 | 31 | 1.4305 | ||
6.69 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 65 | Lucido | 8 | 20 | 9 | 31 | 1.4305 | ||
6.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 50 | Lucido | 10 | 25 | 13 | 38 | 1.4305 | ||
7.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 65 | Lucido | 10 | 25 | 13 | 38 | 1.4305 | ||
7.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 80 | Lucido | 10 | 25 | 13 | 38 | 1.4305 | ||
7.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 100 | Lucido | 10 | 25 | 13 | 38 | 1.4305 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 65 | Lucido | 12 | 30 | 15 | 46 | 1.4305 | ||
8.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 80 | Lucido | 12 | 30 | 15 | 46 | 1.4305 | ||
8.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 100 | Lucido | 12 | 30 | 15 | 46 | 1.4305 | ||
9.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 125 | Lucido | 12 | 30 | 15 | 46 | 1.4305 | ||
11.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 80 | Lucido | 14 | 35 | 16 | 53 | 1.4305 | ||
13.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 100 | Lucido | 14 | 35 | 16 | 53 | 1.4305 | ||
14.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 125 | Lucido | 14 | 35 | 16 | 53 | 1.4305 | ||
15.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 160 | Lucido | 14 | 35 | 16 | 53 | 1.4305 | ||
5.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 35 | Ossidato nero | 8 | 20 | 9 | 31 | 1.0718 | ||
5.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 50 | Ossidato nero | 8 | 20 | 9 | 31 | 1.0718 | ||
5.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 65 | Ossidato nero | 8 | 20 | 9 | 31 | 1.0718 | ||
5.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 50 | Ossidato nero | 10 | 25 | 13 | 38 | 1.0718 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 65 | Ossidato nero | 10 | 25 | 13 | 38 | 1.0718 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 80 | Ossidato nero | 10 | 25 | 13 | 38 | 1.0718 | ||
6.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 100 | Ossidato nero | 10 | 25 | 13 | 38 | 1.0718 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | 65 | Ossidato nero | 12 | 30 | 15 | 46 | 1.0718 | ||
6.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | 80 | Ossidato nero | 12 | 30 | 15 | 46 | 1.0718 | ||
6.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | 100 | Ossidato nero | 12 | 30 | 15 | 46 | 1.0718 | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | 125 | Ossidato nero | 12 | 30 | 15 | 46 | 1.0718 | ||
7.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 80 | Ossidato nero | 14 | 35 | 16 | 53 | 1.0718 | ||
7.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 100 | Ossidato nero | 14 | 35 | 16 | 53 | 1.0718 | ||
8.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 125 | Ossidato nero | 14 | 35 | 16 | 53 | 1.0718 | ||
8.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 160 | Ossidato nero | 14 | 35 | 16 | 53 | 1.0718 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Con barretta (Conica) | Materiale dei componenti | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | Nero | Forma | C | Componente di finitura superficiale | Lucidato a specchio |
Presa | Presa conica |
Configura
Proprietà di base
Materiale maniglia
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia(mm)
Corpo con finitura superficiale
D=diametro(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Codice acciaio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali