Codice articolo del costruttore: 06360-608X35
Marca: NORELEM
Prezzo: 5.29 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale maniglia: Acciaio
Filettatura nominale M: M6
Lunghezza maniglia: 35 mm
Corpo con finitura superficiale: Ossidato nero
D=diametro: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06360-608X35
Codice componente
|
---|
06360-608X35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale maniglia | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | Corpo con finitura superficiale | D=diametro (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Codice acciaio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 35 | Ossidato nero | 8 | 17 | 9 | 45 | 1.0718 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Con barretta (Dritta) | Materiale dei componenti | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | Nero | Forma | E | Componente di finitura superficiale | Lucidato a specchio |
Presa | Impugnatura cilindrica |
Si trova sulla pagina di Maniglie di sostegno, Forma E (06360), il codice articolo è il seguente: 06360-608X35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06360-608X35.
Configura
Proprietà di base
Materiale maniglia
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia(mm)
Corpo con finitura superficiale
D=diametro(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Codice acciaio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06360-1610X100 |
06360-1610X50 |
06360-1610X65 |
06360-608X50 |
06360-608X65 |
06360-610X100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale maniglia | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | Corpo con finitura superficiale | D=diametro (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Codice acciaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 100 | Lucido | 10 | 23 | 13 | 61 | 1.4305 | ||
8.11 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 50 | Lucido | 10 | 23 | 13 | 61 | 1.4305 | ||
8.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 65 | Lucido | 10 | 23 | 13 | 61 | 1.4305 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 50 | Ossidato nero | 8 | 17 | 9 | 45 | 1.0718 | ||
5.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 65 | Ossidato nero | 8 | 17 | 9 | 45 | 1.0718 | ||
6.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 100 | Ossidato nero | 10 | 23 | 13 | 61 | 1.0718 |