Pomelli con filettatura interna (06240-10)

Pomelli con filettatura interna (06240-10)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06240-10-104
06240-10-105
06240-10-1104
06240-10-1105
06240-10-1206
06240-10-1308
06240-10-206
06240-10-308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti Misura
(mm)
Componente di finitura superficiale D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
T
(mm)

1.93 €

1 4 giorni M421Ottone1Lucido1221106

1.93 €

1 4 giorni M521Acciaio1Blu-passivato1221107.5

2.82 €

1 4 giorni M421Acciaio inox1Lucido1221106

2.82 €

1 4 giorni M521Acciaio inox1Lucido1221107.5

3.68 €

1 4 giorni M625Acciaio inox2Lucido1425129

4.86 €

1 4 giorni M833Acciaio inox3Lucido18331612

2.46 €

1 4 giorni M625Acciaio2Blu-passivato1425129

3.24 €

1 4 giorni M833Acciaio3Blu-passivato18331612

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Corpo con finitura superficiale Lucidato Colore principale Nero

Supporto tecnico