Pomelli con filettatura interna (06238)

Pomelli con filettatura interna (06238)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06238-11805
06238-12106
06238-12506
06238-13308
06238-1805
06238-2106
06238-2506
06238-3308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti Colore dei componenti D2
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

3.31 €

1 4 giorni M518Acciaio inoxLucido10157.5

3.64 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxLucido12179

4.11 €

1 4 giorni M625Acciaio inoxLucido14219

5.46 €

1 4 giorni M833Acciaio inoxLucido182912

1.66 €

1 4 giorni M518AcciaioBlu-passivato10157.5

1.81 €

1 4 giorni M621AcciaioBlu-passivato12179

2.06 €

1 4 giorni M625AcciaioBlu-passivato14219

2.88 €

1 4 giorni M833AcciaioBlu-passivato182912

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Colore principale Nero

Supporto tecnico