Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06247-32005 |
06247-32506 |
06247-32508 |
06247-33208 |
06247-33210 |
06247-34010 |
06247-34012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | D=alesaggio (mm) | D6 (mm) | T=profondità del foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | 4 giorni | 20 | 18 | 5 | 12 | 12 | ||
0.73 € | 1 | 4 giorni | 25 | 22.5 | 6 | 15 | 15 | ||
0.73 € | 1 | 4 giorni | 25 | 22.5 | 8 | 15 | 15 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 32 | 29 | 8 | 18 | 15 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 32 | 29 | 10 | 18 | 15 | ||
1.42 € | 1 | 4 giorni | 40 | 37 | 10 | 22 | 20 | ||
1.42 € | 1 | 4 giorni | 40 | 37 | 12 | 22 | 20 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Nero | Forma | M |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
D=alesaggio(mm)
D6(mm)
T=profondità del foro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali