Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Materiale dei componenti | Cappuccio del colore | Misura (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 22 | Acciaio inox | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 22 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 22 | Acciaio inox | Verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 22 | Acciaio inox | Blu RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 22 | Acciaio inox | Grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 22 | Acciaio inox | Rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 22 | Acciaio inox | Giallo colza RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 22 | Acciaio inox | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 22 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 22 | Acciaio inox | Verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 22 | Acciaio inox | Blu RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 22 | Acciaio inox | Grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 22 | Acciaio inox | Rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 22 | Acciaio inox | Giallo colza RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 21 | 22 | Acciaio inox | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 21 | 22 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 21 | 22 | Acciaio inox | Verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 21 | 22 | Acciaio inox | Blu RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 21 | 22 | Acciaio inox | Grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 21 | 22 | Acciaio inox | Rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 21 | 22 | Acciaio inox | Giallo colza RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | M8 | 26 | 26 | Acciaio inox | Grigio nero RAL 7021 | 2 | 18 | 23 | 9.5 | 14 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | M8 | 26 | 26 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 2 | 18 | 23 | 9.5 | 14 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | M8 | 26 | 26 | Acciaio inox | Verde segnaletico RAL 6032 | 2 | 18 | 23 | 9.5 | 14 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | M8 | 26 | 26 | Acciaio inox | Blu RAL 5017 | 2 | 18 | 23 | 9.5 | 14 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | M8 | 26 | 26 | Acciaio inox | Grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 18 | 23 | 9.5 | 14 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | M8 | 26 | 26 | Acciaio inox | Rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 18 | 23 | 9.5 | 14 | ||
2.88 € | 1 | 4 giorni | M8 | 26 | 26 | Acciaio inox | Giallo colza RAL 1021 | 2 | 18 | 23 | 9.5 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M8 | 34 | 36 | Acciaio inox | Grigio nero RAL 7021 | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M8 | 34 | 36 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M8 | 34 | 36 | Acciaio inox | Verde segnaletico RAL 6032 | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M8 | 34 | 36 | Acciaio inox | Blu RAL 5017 | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M8 | 34 | 36 | Acciaio inox | Grigio chiaro RAL 7035 | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M8 | 34 | 36 | Acciaio inox | Rosso semaforo RAL 3020 | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M8 | 34 | 36 | Acciaio inox | Giallo colza RAL 1021 | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M10 | 34 | 36 | Acciaio inox | Grigio nero RAL 7021 | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M10 | 34 | 36 | Acciaio inox | Arancione RAL 2004 | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M10 | 34 | 36 | Acciaio inox | Verde segnaletico RAL 6032 | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M10 | 34 | 36 | Acciaio inox | Blu RAL 5017 | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M10 | 34 | 36 | Acciaio inox | Grigio chiaro RAL 7035 | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M10 | 34 | 36 | Acciaio inox | Rosso semaforo RAL 3020 | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | M10 | 34 | 36 | Acciaio inox | Giallo colza RAL 1021 | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 22 | Acciaio | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 22 | Acciaio | Arancione RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 22 | Acciaio | Verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 22 | Acciaio | Blu RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 22 | Acciaio | Grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 22 | Acciaio | Rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M4 | 21 | 22 | Acciaio | Giallo colza RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 22 | Acciaio | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 22 | Acciaio | Arancione RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 22 | Acciaio | Verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 22 | Acciaio | Blu RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 22 | Acciaio | Grigio chiaro RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 22 | Acciaio | Rosso semaforo RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M5 | 21 | 22 | Acciaio | Giallo colza RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M6 | 21 | 22 | Acciaio | Grigio nero RAL 7021 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M6 | 21 | 22 | Acciaio | Arancione RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M6 | 21 | 22 | Acciaio | Verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | M6 | 21 | 22 | Acciaio | Blu RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Grigio nero RAL 7021 |
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
Materiale dei componenti
Cappuccio del colore
Misura(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H1(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali