Pomelli zigrinati con filettatura esterna (06092)

Pomelli zigrinati con filettatura esterna (06092)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· 4 colori disponibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06092-01051X10
06092-01051X12
06092-01051X15
06092-01051X20
06092-01051X25
06092-01052X10
06092-01052X12
06092-01052X15
06092-01052X20
06092-01052X25
06092-01053X10
06092-01053X12
06092-01053X15
06092-01053X20
06092-01053X25
06092-01055X10
06092-01055X12
06092-01055X15
06092-01055X20
06092-01055X25
06092-01056X10
06092-01056X12
06092-01056X15
06092-01056X20
06092-01056X25
06092-01057X10
06092-01057X12
06092-01057X15
06092-01057X20
06092-01057X25
06092-0105X10
06092-0105X12
06092-0105X15
06092-0105X20
06092-0105X25
06092-01061X15
06092-01061X20
06092-01061X25
06092-01061X30
06092-01062X15
06092-01062X20
06092-01062X25
06092-01062X30
06092-01063X15
06092-01063X20
06092-01063X25
06092-01063X30
06092-01065X15
06092-01065X20
06092-01065X25
06092-01065X30
06092-01066X15
06092-01066X20
06092-01066X25
06092-01066X30
06092-01067X15
06092-01067X20
06092-01067X25
06092-01067X30
06092-0106X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Materiale dei componenti Cappuccio del colore Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)

2.50 €

1 4 giorni M5102122Acciaio inoxArancione RAL 2004114198

2.53 €

1 4 giorni M5122122Acciaio inoxArancione RAL 2004114198

2.53 €

1 4 giorni M5152122Acciaio inoxArancione RAL 2004114198

2.57 €

1 4 giorni M5202122Acciaio inoxArancione RAL 2004114198

2.64 €

1 4 giorni M5252122Acciaio inoxArancione RAL 2004114198

2.50 €

1 4 giorni M5102122Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032114198

2.53 €

1 4 giorni M5122122Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032114198

2.53 €

1 4 giorni M5152122Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032114198

2.57 €

1 4 giorni M5202122Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032114198

2.64 €

1 4 giorni M5252122Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032114198

2.50 €

1 4 giorni M5102122Acciaio inoxBlu RAL 5017114198

2.53 €

1 4 giorni M5122122Acciaio inoxBlu RAL 5017114198

2.53 €

1 4 giorni M5152122Acciaio inoxBlu RAL 5017114198

2.57 €

1 4 giorni M5202122Acciaio inoxBlu RAL 5017114198

2.64 €

1 4 giorni M5252122Acciaio inoxBlu RAL 5017114198

2.50 €

1 4 giorni M5102122Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035114198

2.53 €

1 4 giorni M5122122Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035114198

2.53 €

1 4 giorni M5152122Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035114198

2.57 €

1 4 giorni M5202122Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035114198

2.64 €

1 4 giorni M5252122Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035114198

2.50 €

1 4 giorni M5102122Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020114198

2.53 €

1 4 giorni M5122122Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020114198

2.53 €

1 4 giorni M5152122Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020114198

2.57 €

1 4 giorni M5202122Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020114198

2.64 €

1 4 giorni M5252122Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020114198

2.50 €

1 4 giorni M5102122Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021114198

2.53 €

1 4 giorni M5122122Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021114198

2.53 €

1 4 giorni M5152122Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021114198

2.57 €

1 4 giorni M5202122Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021114198

2.64 €

1 4 giorni M5252122Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021114198

2.50 €

1 4 giorni M5102122Acciaio inoxGrigio nero RAL 7021114198

2.53 €

1 4 giorni M5122122Acciaio inoxGrigio nero RAL 7021114198

2.53 €

1 4 giorni M5152122Acciaio inoxGrigio nero RAL 7021114198

2.57 €

1 4 giorni M5202122Acciaio inoxGrigio nero RAL 7021114198

2.64 €

1 4 giorni M5252122Acciaio inoxGrigio nero RAL 7021114198

2.53 €

1 4 giorni M6152122Acciaio inoxArancione RAL 2004114198

2.57 €

1 4 giorni M6202122Acciaio inoxArancione RAL 2004114198

2.64 €

1 4 giorni M6252122Acciaio inoxArancione RAL 2004114198

2.69 €

1 4 giorni M6302122Acciaio inoxArancione RAL 2004114198

2.53 €

1 4 giorni M6152122Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032114198

2.57 €

1 4 giorni M6202122Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032114198

2.64 €

1 4 giorni M6252122Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032114198

2.69 €

1 4 giorni M6302122Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 6032114198

2.53 €

1 4 giorni M6152122Acciaio inoxBlu RAL 5017114198

2.57 €

1 4 giorni M6202122Acciaio inoxBlu RAL 5017114198

2.64 €

1 4 giorni M6252122Acciaio inoxBlu RAL 5017114198

2.69 €

1 4 giorni M6302122Acciaio inoxBlu RAL 5017114198

2.53 €

1 4 giorni M6152122Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035114198

2.57 €

1 4 giorni M6202122Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035114198

2.64 €

1 4 giorni M6252122Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035114198

2.69 €

1 4 giorni M6302122Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 7035114198

2.53 €

1 4 giorni M6152122Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020114198

2.57 €

1 4 giorni M6202122Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020114198

2.64 €

1 4 giorni M6252122Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020114198

2.69 €

1 4 giorni M6302122Acciaio inoxRosso semaforo RAL 3020114198

2.53 €

1 4 giorni M6152122Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021114198

2.57 €

1 4 giorni M6202122Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021114198

2.64 €

1 4 giorni M6252122Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021114198

2.69 €

1 4 giorni M6302122Acciaio inoxGiallo colza RAL 1021114198

2.53 €

1 4 giorni M6152122Acciaio inoxGrigio nero RAL 7021114198

Loading...

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Grigio nero RAL 7021

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico