Pomelli zigrinati antistatici con filettatura esterna (06092)

Pomelli zigrinati antistatici con filettatura esterna (06092)
· Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili

· Campi di utilizzo: montaggio elettrico, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX

· Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica

· Le parti operative ESD di norelem sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06092-1110624X15

Codice componente
06092-1110624X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.42 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo D M6 Lunghezza(mm) 15
Materiale corpo principale Altro Diametro esterno(Ø) 21 Corpo principale, altezza t(mm) 22
Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Misura(mm) 1
Colore principale Nero grafite RAL 9011 D2(mm) 14 D3(mm) 19
H1(mm) 8

Si trova sulla pagina di Pomelli zigrinati antistatici con filettatura esterna (06092), il codice articolo è il seguente: 06092-1110624X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06092-1110624X15.

Supporto tecnico