Pomelli zigrinati con filettatura interna (06094)

Pomelli zigrinati con filettatura interna (06094)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06094-0003
06094-0004
06094-0005
06094-003
06094-004
06094-005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Codice acciaio Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale T=profondità della filettatura
(mm)

2.19 €

1 4 giorni M31.4305Acciaio inoxLucido4.5

2.08 €

1 4 giorni M41.4305Acciaio inoxLucido6

2.32 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxLucido6

1.71 €

1 4 giorni M3-Ottone-4.5

1.45 €

1 4 giorni M4-Ottone-6

1.45 €

1 4 giorni M5-Ottone-6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Corpo principale, altezza t(mm) 11.5
Materiale principale Termoplastica Misura(mm) 0 Colore principale Grigio nero RAL 7021
D1(mm) 15 D2(mm) 11 D3(mm) 13
H1(mm) 4.3

Supporto tecnico